Bodenwischerplatte für Reinigungsmittel mit austauschbarem Kopf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7633238

Teilenummer
7633238
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Mass
(g)
Material (handle) Amount Of Content

53.43 €

4 Arbeitstage Dedicated plate for floor cleaner. The neck rotates 360° and can be used to clean the walls and gaps.480Plastic1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Mop Mop Type Head Replaceable Type Other Spare
Main body: option Option Details Type Floor Cleaner Plate Vertical(mm) 110
Horizontal(mm) 410 Trusco Code 381-3096 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Bodenwischerplatte für Reinigungsmittel mit austauschbarem Kopf, die Teilenummer ist 7633238.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7633238.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support