Weicher Bodenwischer für Reinigungsmittel mit austauschbarem Kopf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7633156

Teilenummer
7633156
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Mass
(g)
Material (arch, hair) Amount Of Content

67.75 €

5 Arbeitstage Remove light dirt on the floor with sturdy plant derived natural fibers. It can be used no matter how many times after washing. It has excellent water absorption.150Cotton 60%, Viscose 40%1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Mop Mop Type Head Replaceable Type Other Spare
Main body: option Option Details Type Floor Fiber Soft Vertical(mm) 180
Horizontal(mm) 460 Trusco Code 381-2995 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Weicher Bodenwischer für Reinigungsmittel mit austauschbarem Kopf, die Teilenummer ist 7633156.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7633156.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support