Flexibles Outdoor-Set, 25 cm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7633174

Teilenummer
7633174
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Application Features Mass
(g)
Material (handle) Material (arch, hair) Amount Of Content

63.73 €

5 Arbeitstage For the removal of dirt stuck to tough surfaces, such as crevices in cars and machines.Cleans the dirt and oil stains on hard surfaces just by washing them with plain water. Optimal for use in narrow places and in places where hand cannot reach. Can be reused several times just by washing it after every use. Flexi seal can be freely adjusted to suit the shape of the object to be cleaned.161Stainless Steel / Polypropylene (PP), RubberPolyester 100%1 Set (Fiber / Tool / Power Grip)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Mop Mop Type Dust removal mop Main body: option Main Body
Width(mm) 50 Length(mm) 440 Trusco Code 381-3061
Amount Of Content 1 Set (Fiber / Tool / Power Grip)

Sie befinden sich auf der Seite für Flexibles Outdoor-Set, 25 cm, die Teilenummer ist 7633174.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7633174.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support