Ersatz-Flexifaser für Flexibles Outdoor-Set, 25 cm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7633173

Teilenummer
7633173
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Amount Of Content

21.98 €

4 Arbeitstage 181 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Mop Mop Type Dust removal mop Other Spare
Main body: option Option Width(mm) 50 Length(mm) 250
Trusco Code 381-3053 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Ersatz-Flexifaser für Flexibles Outdoor-Set, 25 cm, die Teilenummer ist 7633173.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7633173.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support