Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TPC-1
Width (mm) | 1100 | Depth (mm) | 1100 | Product Type | Pallet cover |
---|---|---|---|---|---|
Material (Main Body) | Nicht gewebter Stoff, zweiseitige PE-Beschichtung mit Kautschuk | Height/Thickness (mm) | 200・0.4 | Trusco Code | 410-0603 |
Features | This is an easy to use cover product for spreading across the top of product boxes loaded onto pallets. It's useful for protecting the top of cargo from dirt. It has a convenient waterproof specification. There's a rubber rope in the bottom edge. | Mass(g) | 500 | Amount Of Content | 1 pc. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften