• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Palettendrehmaschine

Palettendrehmaschine

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • PTE Series
  • PTH Series
  • PTL Series
  • PTM Series

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PTL-100

Teilenummer
PTL-100
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(kg)
Amount Of Content

481.35 €

6 Arbeitstage 17.81 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Palette Material (Main Body) Stahl Color Sonstige
Load Weight (kg) 1000 Height/Thickness (mm) 55 Other Option
Details Type Used for Light load Main Body Color Orange Outer Diameter(mm) 1000
Internal Diameter(mm) 920 Trusco Code 500-3393 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Palettendrehmaschine, die Teilenummer ist PTL-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PTL-100.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support