Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Kunststoffpalette, Allzweck, hellblau/schwarz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SK-D4-1111-2S-BK
SK-D4-1111-12-BL
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Material (Main Body) Color Trusco Code Features Mass
(kg)
Compatible Device Material Details Amount Of Content

178.89 €

16 Arbeitstage Polypropylen (PP)Schwarz459-3995The back side has a grid shape for hand lifts, and relief holes for fork casters. JIS classified as an integrated "Pull Pallet" for intermodal transporting.14.8Hand lift, ForkliftRecycled Polypropylene (PP)1 pc.

232.03 €

16 Arbeitstage Polyethylen (PE)Hellblau459-3961The back side has a grid shape for hand lifts, and relief holes for fork casters. JIS classified as an integrated "Pull Pallet" for intermodal transporting.17.9Hand lift, Forklift-1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Width (mm) 1100 Depth (mm) 1100 Product Type Palette
Maximum static load (kg) 4000 Specifications 4 Way Feed Maximum Dynamic Load (kg) 1000
Height/Thickness (mm) 150 Details Type Single-sided four-way Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Width(mm) 260
Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Height(mm) 88 Insertion Hole Dimensions (Depth side) Width(mm) 260 Insertion Hole Dimensions (Depth side) Height(mm) 88
Center beam width(mm) 190 Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support