Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Kunststoffpalette, Unterstützung für automatische Lagerhaltung, hellblau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SK-R4-1012-2-BL

Teilenummer
SK-R4-1012-2-BL
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Mass
(kg)
Compatible Device Amount Of Content

225.23 €

16 Arbeitstage The top and bottom surfaces are almost identical in shape, so both are equally strong and their features are the same. Even when stacking on top of cargo, tight stacking can be done while being easy on the objects being stacked upon at the bottom.14Forklift1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Width (mm) 1200 Depth (mm) 1000 Product Type Palette
Material (Main Body) Polypropylen (PP) Color Hellblau Maximum static load (kg) 4000
Specifications 4 Way Feed Maximum Dynamic Load (kg) 1000 Height/Thickness (mm) 125
Details Type Double-Sided Four-Way Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Width(mm) 310 Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Height(mm) 75
Insertion Hole Dimensions (Depth side) Width(mm) 250 Insertion Hole Dimensions (Depth side) Height(mm) 75 Center beam width(mm) 160/190
Trusco Code 459-4118 Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support