Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Kunststoffpalette, flache Positionierung/Einweg

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SK-SN4-1111-BK

Teilenummer
SK-SN4-1111-BK
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Mass
(kg)
Compatible Device Material Details Amount Of Content

162.74 €

30 Arbeitstage Lightweight design intended for import and export use and with various ideas implemented for improving transport efficiency. The pallet can be used for both stacking and nesting by turning the pallet 180°. The efficiency of storing and returning pallets is dramatically increased. (Nesting Height: 42 mm)7.5Hand Pallet Truck/ForkliftRecycled Polypropylene (PP)1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Width (mm) 1100 Depth (mm) 1100 Product Type Palette
Material (Main Body) Polypropylen (PP) Color Schwarz Maximum static load (kg) 2000
Specifications 4 Way Feed Maximum Dynamic Load (kg) 1000 Height/Thickness (mm) 130
Details Type Single-Sided 4-Way Insertion Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Width(mm) 260 Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Height(mm) 88
Insertion Hole Dimensions (Depth side) Width(mm) 260 Insertion Hole Dimensions (Depth side) Height(mm) 88 Center beam width(mm) 190
Trusco Code 459-4185 Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support