• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Floor Curing Sheet (Eco Type)

Floor Curing Sheet (Eco Type)

[Feature]
Using an environmentally-friendly material which has strength, elasticity, and water resistance.
There is no adhesion.
[Application]
A material for covering and protecting floors, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LA25F

Teilenummer
LA25F
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features 1 Application Specifications Mass
(kg)
Amount Of Content

102.16 €

5 Arbeitstage No adhesive.Material for curing and protecting floorsCutting Requires Cutter71 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Width(mm) 1000 Product Type Protective sheet for painting Color Craft
Material (sheet, film) Polyethylene Width×Length(mm×m) 1000X25 Thickness(mm) 1.2
Trusco Code 254-5225 Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Floor Curing Sheet (Eco Type), die Teilenummer ist LA25F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LA25F.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support