• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

PF Sheet for Curing

PF Sheet for Curing

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Feature]
A product which has been subject to the corona process. (Paint anti-peeling type)
There is no adhesion.
A non-cutter type which can be cut with the hand (can be cut with good directionality).
[Application]
For painting the exterior walls in construction / for painting interior walls / for wet building materials / for painting metal sheet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PF1800-S
PF1800-W
PF900-S
PF900-W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width
(mm)
Width×Length
(mm×m)
Trusco Code Features 1 Application Specifications Mass
(kg)
Amount Of Content

54.04 €

6 Arbeitstage 18001800X200232-5632No adhesive.For Building exterior painting, for interior wall painting, for wet building materials, for sheet metal paintingCan cut by hand41 Roll

54.04 €

4 Arbeitstage 36003600X100232-5641No adhesive.For Building exterior painting, for interior wall painting, for wet building materials, for sheet metal paintingCan cut by hand41 Roll

29.69 €

4 Arbeitstage 900900X200232-5616No adhesive.For Building exterior painting, for interior wall painting, for wet building materials, for sheet metal paintingCan cut by hand21 Roll

29.69 €

4 Arbeitstage 18001800X100232-5624No adhesive.For Building exterior painting, for interior wall painting, for wet building materials, for sheet metal paintingCan cut by hand21 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Protective sheet for painting Color Transparency Material (sheet, film) Polyethylene
Thickness(mm) 0.01 Amount Of Content 1 Roll

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support