• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Masking Cap A【100 Stk. pro Packung】

Masking Cap A

It is made of silicone with heat resistant temperature 220°C, so it can be used repeatedly.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TLAS55

Teilenummer
TLAS55
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Application Material Mass
(g)
Amount Of Content

41.86 €

100 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage Cap used for masking of bolts, nuts, shafts, etc.Silicon114.61 Pack (100 pcs.)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Masking Supplies Color Gray φd(mm) 5.5
D(mm) 8.5 L(mm) 25 Trusco Code 420-2023
Amount Of Content 1 Pack (100 pcs.)

Sie befinden sich auf der Seite für Masking Cap A, die Teilenummer ist TLAS55.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TLAS55.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support