• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Waterproof Airtight Sheet

Waterproof Airtight Sheet

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GR-1000
GRA-1000
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width×Length
(mm×m)
Thickness
(mm)
Details Type Trusco Code Features 1 Features 2 Application Tensile Strength GRA: Adhesiveness Mass
(kg)
Amount Of Content

143.47 €

4 Arbeitstage 1000X150.8Without glue254-5101Features excellent temperature sensitivity characteristics and exhibits consistent flexibility for long periods without being affected by summer and winter temperatures.It is an all weather seat.Rain-proof sheet for roofs55.5N/109.3N/25111 Roll

208.18 €

4 Arbeitstage 1000X141.0Adhesive254-5098Features excellent temperature sensitivity characteristics and exhibits consistent flexibility for long periods without being affected by summer and winter temperatures.It is an all weather seat.Rain-proof sheet for roofs55.5N/109.3N/25171 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Width(mm) 1000 Product Type Building Sheet Material (sheet, film) EPDM Rubber Sheet
Amount Of Content 1 Roll

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support