• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Non-Slip Masker

Non-Slip Masker

[Feature]
A non-slip type of sheet which does not slip or tear easily, and is ideal for protecting roofs and floors, for example.
Since it has tape on one side, covering can be done easily alone.
[Application]
For roof and floor coating.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TNSM-1100
TNSM-2100
TNSM-550
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width
(mm)
Color Trusco Code Features 1 Mass
(kg)
Application 1 Amount Of Content

21.09 €

4 Arbeitstage 1100Green409-7823Comfortably allows curing work even alone thanks to its single-sided tape.0.74For roofs or floor curing1 Roll

34.06 €

6 Arbeitstage 2100Blue409-7831Comfortably allows curing work even alone thanks to its single-sided tape.1.31For roofs or floor curing1 Roll

15.26 €

4 Arbeitstage 550Yellow409-7840Comfortably allows curing work even alone thanks to its single-sided tape.0.44For roofs or floor curing1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Masker Material (sheet, film) Polyethylene Material (tape) Cloth tape
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.03 Amount Of Content 1 Roll

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support