• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Folding Saw for Carpenters "Pemetal 21"

Folding Saw for Carpenters "Pemetal 21"

[Features]
- Tough thick blade.
- Folding saw for carpenters (folding type).
[Application]
- For carpentry and temporary frame work.
- Ultra-sharpness at the professional sites
- Light weight and high rigidity aluminum die-casting + elastomer grip, which conveys the power without waste
- Economical and simple blade-type

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PM-21H

Teilenummer
PM-21H
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Application Specifications Amount Of Content

23.94 €

4 Arbeitstage Tough, thick blade. Folding saw for carpentry (folding type).For carpentry and framing work.Hard Chrome Finishing1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Single blade saw Product Specifications Folding Type Material, blade High Carbon Edge Steel
Material, handle Elastomer Resin, Aluminum Die-Cast Blade Length(mm) 200~229 Overall Length(mm) 400~499
Details Type Thick Blade Type Blade pitch(mm) 6 Product blade length(mm) 210
Product total length(mm) 440 Mass(g) 180 Trusco Code 396-5848
Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Folding Saw for Carpenters "Pemetal 21", die Teilenummer ist PM-21H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PM-21H.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support