• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Foldable and Replacable Blade Type Saw "Pemetal 21"

Foldable and Replacable Blade Type Saw "Pemetal 21"

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Features]
-The ripsaw allows the smooth cutting in vertical, horizontal and diagonal directions.
- 2-step adjustable blade angle type.
[Applications]
- For cutting square timber, control panels and plywood.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PM-21
PM-21S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Details Type Blade pitch
(mm)
Mass
(g)
Trusco Code Features Application Amount Of Content

23.94 €

4 Arbeitstage Coarse Type6180308-8031Vertical grinding eyes, vertical, sideways, diagonal cut off smoothly. The blade angle is two step adjustment type.Can be used to cut squared timber, plywood and veneer boards.1 pc.

23.93 €

4 Arbeitstage Fine Type4.5178308-8057Vertical grinding eyes, vertical, sideways, diagonal cut off smoothly. The blade angle is two step adjustment type.Can be used to cut squared timber, plywood and veneer boards.1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Single blade saw Product Specifications Replacement Blade Folding Type Material, blade High Carbon Edge Steel
Material, handle Elastomer Resin, Aluminum Die-Cast Blade Length(mm) 200~229 Overall Length(mm) 400~499
Product blade length(mm) 210 Product total length(mm) 440 Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support