• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

One-Touch Replaceable Blade Saw

One-Touch Replaceable Blade Saw

[Feature]
- A bargain replacable blade series with five types of blade edge that can be attached to the single grip.
- Tools are not required for blade replacement.
- It is ideal for pruning orchards and cutting trees in the garden.
[Applications]
- For pruning orchards and cutting trees in the garden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NK-24

Teilenummer
NK-24
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Specifications Amount Of Content

30.44 €

4 Arbeitstage Ideal for pruning fruit trees and cutting garden trees.Special Surface Processing1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Single blade saw Product Specifications Replacement Blade Type Material, blade High Carbon Edge Steel
Blade Length(mm) 230~259 Overall Length(mm) 400~499 Details Type For green wood pruning
Blade pitch(mm) 6 Product blade length(mm) 240 Product total length(mm) 420
Mass(g) 220 Trusco Code 396-5821 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für One-Touch Replaceable Blade Saw, die Teilenummer ist NK-24.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NK-24.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support