• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Replaceable Blade Type Saw "Gold Saw"

Replaceable Blade Type Saw "Gold Saw"

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Features]
- Cutting is soft and cut end is beautifully finished.
- The blade edge has been impact (high frequency) and quench processed.
- For horizontal grinding and easy breaking down of not only general fixtures but also precision fixtures.
[Application]
- From general to precision fixtures.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GNC-250
GNC-265
GNC-300
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Blade pitch
(mm)
Product blade length
(mm)
Product total length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Application 1 Application 2 Amount Of Content

22.28 €

4 Arbeitstage 230~259500~5991.4250585377-1601152From general fixture to precision fixture.The sharpness is soft and cut has a very beautiful finish. The blade tip is subjected to shock (high frequency) quenching process.1 pc.

20.68 €

4 Arbeitstage 260~289600~1.75265600377-1610166From general fixture to precision fixture.The sharpness is soft and cut has a very beautiful finish. The blade tip is subjected to shock (high frequency) quenching process.1 pc.

25.11 €

4 Arbeitstage 290~319600~2.15300635377-1636200From general fixture to precision fixture.The sharpness is soft and cut has a very beautiful finish. The blade tip is subjected to shock (high frequency) quenching process.1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Single blade saw Product Specifications Replacement Blade Type Material, blade Steel
Material, handle Wood Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support