• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Replaceable Blade Type Saw "Gold Saw" Replacement Blade

Replaceable Blade Type Saw "Gold Saw" Replacement Blade

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Features]
- It is a spare blade for the blade-replaceable saw "Gold Saw".

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GNB-250
GNB-265
GNB-300
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Details Type Product blade length
(mm)
Product total length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

7.48 €

4 Arbeitstage 230~259200~299GNC-250 replacement blade250285377-1555561 pc.

6.90 €

4 Arbeitstage 260~289300~399GNC-265 replacement blade265300377-1563701 pc.

8.11 €

4 Arbeitstage 290~319300~399GNC-300 replacement blade300335377-15981001 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Single blade saw Product Specifications Replacement Blade Type Material, blade Steel
Other Option Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support