• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Replaceable Blade Type Saw "Gold Saw 265 Short"

Replaceable Blade Type Saw "Gold Saw 265 Short"

[Features]
- Since the length of the handle is 150 mm, about the half of the normal handle, it can easily handle the work in narrow space that's hard to take a stroke.
- The blade edge has been impact (high frequency) and quench processed.
- For horizontal grinding and easy breaking down of not only general fixtures but also precision fixtures.
- The cutting quality is soft and cut end is beautifully finished.
- Easy-to-use saw blade, which length 265 (9 cun) is shortened to 230.
[Application]
- From general to precision fixtures.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GNC-265ST

Teilenummer
GNC-265ST
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Application 1 Application 2 Amount Of Content

20.41 €

4 Arbeitstage 125From general fixture to precision fixture.As the length of the handle is 150 mm, which is about half the size of the normal handle, it makes it easier to work in narrow areas where it is difficult to make strokes. The cutting edge has been subjected to shock (high frequency) quenching treatment.1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Single blade saw Product Specifications Replacement Blade Type Material, blade Steel
Material, handle Wood Blade Length(mm) 200~229 Overall Length(mm) 400~499
Blade pitch(mm) 1.75 Product blade length(mm) 225 Product total length(mm) 410
Trusco Code 377-1628 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Replaceable Blade Type Saw "Gold Saw 265 Short", die Teilenummer ist GNC-265ST.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GNC-265ST.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support