• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Replaceable Blade Type Saw "Gold Saw 265 Super Speed"

Replaceable Blade Type Saw "Gold Saw 265 Super Speed"

[Features]
- It is ideal for cutting laminated lumber and plywood that are often used as the base material.
- The pitch of the blade is 2.5 mm, about 2 times the general 265 and the thickness is stiff 0.7 mm, equivalent of 300.
- The blade edge has been impact (high frequency) and quench processed.
- For horizontal grinding and easy breaking down of not only general fixtures but also precision fixtures.
[Applications]
- For the cutting of laminated lumber and plywood.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GN-265CH

Teilenummer
GN-265CH
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Application 1 Application 2 Amount Of Content

20.75 €

4 Arbeitstage 175For cutting laminated wood / plywood.Optimal for cutting laminated wood and plywood with multiple uses as floor materials. Blade pitch is approximately 2.5 mm, which is double of the general 265, plate thickness is also a firm 0.7 mm with strong which is equivalent to 300. The blade tip is shock (high frequency) quench machined.1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Single blade saw Product Specifications Replacement Blade Type Material, blade Steel
Material, handle Wood Blade Length(mm) 260~289 Overall Length(mm) 600~
Blade pitch(mm) 2.5 Product blade length(mm) 265 Product total length(mm) 600
Trusco Code 377-1547 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Replaceable Blade Type Saw "Gold Saw 265 Super Speed", die Teilenummer ist GN-265CH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GN-265CH.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support