• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Replaceable Blade Type Saw "Gold Saw 265 Super Speed" Replacement Blade

Replaceable Blade Type Saw "Gold Saw 265 Super Speed" Replacement Blade

[Features]
- It is ideal for cutting laminated lumber and plywood that are often used as the base material.
- The pitch of the blade is 2.5 mm, about 2 times the general 265 and the thickness is stiff 0.7 mm, equivalent of 300.
- The blade edge has been impact (high frequency) and quench processed.
- For horizontal grinding and easy breaking down of not only general fixtures but also precision fixtures.
[Applications]
- For the cutting of laminated lumber and plywood.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GNB-265CH

Teilenummer
GNB-265CH
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Amount Of Content

6.69 €

4 Arbeitstage 801 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Single blade saw Product Specifications Replacement Blade Type Material, blade Steel
Blade Length(mm) 260~289 Overall Length(mm) 300~399 Other Option
Details Type GN-265CH replacement blade Product blade length(mm) 265 Product total length(mm) 300
Trusco Code 377-1571 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Replaceable Blade Type Saw "Gold Saw 265 Super Speed" Replacement Blade, die Teilenummer ist GNB-265CH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GNB-265CH.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support