• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Replaceable Blade Type Saw "Gold Saw Fluorine Black"

Replaceable Blade Type Saw "Gold Saw Fluorine Black"

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • GNC-250FB
  • GNC-300FB
  • GNC-265FB

[Features]
- It can cut smoothly with the smooth blade surface.
[Application]
- From general finishing, precision finishing to cutting of thick materials.
- Resin-processed building materials.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GNC-250FB
GNC-265FB
GNC-300FB
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade Length
(mm)
Blade pitch
(mm)
Product blade length
(mm)
Product total length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Application 1 Application 2 Amount Of Content

30.21 €

4 Arbeitstage 230~2591.4250620331-3557152From general fixture and precision fixture to fabric cutting. Resin machined building materials.Smooth blade surface helps smooth cutting.1 pc.

29.49 €

4 Arbeitstage 260~2891.75265635331-3565166From general fixture and precision fixture to fabric cutting. Resin machined building materials.Smooth blade surface helps smooth cutting.1 pc.

31.62 €

4 Arbeitstage 290~3192.15300700331-3573200From general fixture and precision fixture to fabric cutting. Resin machined building materials.Smooth blade surface helps smooth cutting.1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Single blade saw Product Specifications Replacement Blade Type Material, blade Steel
Material, handle Wood Overall Length(mm) 600~ Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support