• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flachzange

Flachzange

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TKHR-0030
TKHR-0045
TKHR-0060
TKHR-0075
TKHR-0090
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Mouth Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

78.80 €

1 6 Arbeitstage 25030212-1981380

101.40 €

1 6 Arbeitstage 26045212-1999570

110.10 €

1 6 Arbeitstage 26560212-2006600

127.22 €

1 6 Arbeitstage 27575212-2014650

103.69 €

1 6 Arbeitstage 27590212-2022680

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Grip Pliers Material S45C

Technischer Support