• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Optionale Teile Canyon Regal: Lenkrolle

Optionale Teile Canyon Regal: Lenkrolle

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SNC-100
SNC-125
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Wheel Diameter
(mm)
Mounting Height H
(mm)
Allowable Load
(kg)
Trusco Code Application Mass Fitting Material: Wheel Material Amount Of Content

70.80 €

10 Arbeitstage 10012650458-2128Casters for Canyon shelves.580gStainless SteelNylon Urethane1 pc.

80.89 €

10 Arbeitstage 12515256458-2144Casters for Canyon shelves.780gStainless SteelNylon Urethane1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stainless Steel Product Type Lightweight Type Option Other Option
Details Type Caster Wheel Width(mm) 27 Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support