Zusätzliche Regalböden für GoodShelf Steckregale für mittlere Lasten Typ NT C (mit Regalhalterungen)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GSN-SC09B
GSN-SC09C
GSN-SC09D
GSN-SC09E
GSN-SC12B
GSN-SC12C
GSN-SC12D
GSN-SC12E
GSN-SC15B
GSN-SC15C
GSN-SC15D
GSN-SC15E
GSN-SC18B
GSN-SC18C
GSN-SC18D
GSN-SC18E
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Trusco Code Set Mass
(kg)
Amount Of Content

-

12 Arbeitstage 900450461-72664.411 Set (Medium Shelf Bracket: 2 pcs)

-

12 Arbeitstage 900600461-72746.161 Set (Medium Shelf Bracket: 2 pcs)

-

12 Arbeitstage 900750461-72827.161 Set (Medium Shelf Bracket: 2 pcs)

-

12 Arbeitstage 900900461-72918.171 Set (Medium Shelf Bracket: 2 pcs)

-

12 Arbeitstage 1200450461-73045.611 Set (Medium Shelf Bracket: 2 pcs)

-

12 Arbeitstage 1200600461-73127.871 Set (Medium Shelf Bracket: 2 pcs)

-

12 Arbeitstage 1200750461-73219.121 Set (Medium Shelf Bracket: 2 pcs)

-

12 Arbeitstage 1200900461-733910.371 Set (Medium Shelf Bracket: 2 pcs)

-

12 Arbeitstage 1500450461-73478.11 Set (Medium Shelf Bracket: 2 pcs)

-

12 Arbeitstage 1500600461-73559.61 Set (Medium Shelf Bracket: 2 pcs)

-

12 Arbeitstage 1500750461-736311.11 Set (Medium Shelf Bracket: 2 pcs)

-

12 Arbeitstage 1500900461-737112.591 Set (Medium Shelf Bracket: 2 pcs)

-

12 Arbeitstage 1800450461-73809.581 Set (Medium Shelf Bracket: 2 pcs)

-

12 Arbeitstage 1800600461-739811.331 Set (Medium Shelf Bracket: 2 pcs)

-

12 Arbeitstage 1800750461-740114.621 Set (Medium Shelf Bracket: 2 pcs)

-

12 Arbeitstage 1800900461-741016.371 Set (Medium Shelf Bracket: 2 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Steel Product Type Optional medium capacity type Uniform Load Capacity(kg/grade) 300
Other Option Color Ivory Height Dimension(mm) 42
Amount Of Content 1 Set (Medium Shelf Bracket: 2 pcs)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support