• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

GoodShelf Steckregal für mittlere Lasten Typ NT C (300 kg, Höhe 2.100 mm, 5 Regalböden)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GSN-C2109B5D
GSN-C2109B5R
GSN-C2109C5D
GSN-C2109C5R
GSN-C2109D5D
GSN-C2109D5R
GSN-C2109E5D
GSN-C2109E5R
GSN-C2112B5D
GSN-C2112B5R
GSN-C2112C5D
GSN-C2112C5R
GSN-C2112D5D
GSN-C2112D5R
GSN-C2112E5D
GSN-C2112E5R
GSN-C2115B5D
GSN-C2115B5R
GSN-C2115C5D
GSN-C2115C5R
GSN-C2115D5D
GSN-C2115D5R
GSN-C2115E5D
GSN-C2115E5R
GSN-C2118B5D
GSN-C2118B5R
GSN-C2118C5D
GSN-C2118C5R
GSN-C2118D5D
GSN-C2118D5R
GSN-C2118E5D
GSN-C2118E5R
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Connecting type Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Effective Frontage
(mm)
Trusco Code Mass
(kg)
Amount Of Content

-

25 Arbeitstage Standalone Type900450850461-582446.251 unit

-

25 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)900450850461-583237.871 unit

-

25 Arbeitstage Standalone Type900600850461-584155.881 unit

-

25 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)900600850461-585947.51 unit

-

25 Arbeitstage Standalone Type900750850461-586761.721 unit

-

25 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)900750850461-587553.341 unit

-

25 Arbeitstage Standalone Type900900850461-588367.651 unit

-

25 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)900900850461-589159.271 unit

-

25 Arbeitstage Standalone Type12004501150461-590553.971 unit

-

25 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)12004501150461-591345.591 unit

-

25 Arbeitstage Standalone Type12006001150461-592166.151 unit

-

25 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)12006001150461-593057.771 unit

-

25 Arbeitstage Standalone Type12007501150461-594873.241 unit

-

25 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)12007501150461-595664.861 unit

-

25 Arbeitstage Standalone Type12009001150461-596480.371 unit

-

25 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)12009001150461-597271.991 unit

-

25 Arbeitstage Standalone Type15004501450461-598168.141 unit

-

25 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)15004501450461-599959.761 unit

-

25 Arbeitstage Standalone Type15006001450461-600676.521 unit

-

25 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)15006001450461-601468.141 unit

-

9 Arbeitstage Standalone Type15007501450461-602284.861 unit

-

25 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)15007501450461-603176.481 unit

-

25 Arbeitstage Standalone Type15009001450461-604993.191 unit

-

25 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)15009001450461-605784.811 unit

-

25 Arbeitstage Standalone Type18004501750461-606577.261 unit

-

25 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)18004501750461-607368.881 unit

-

25 Arbeitstage Standalone Type18006001750461-608186.891 unit

-

25 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)18006001750461-609078.511 unit

-

25 Arbeitstage Standalone Type18007501750461-6103104.181 unit

-

25 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)18007501750461-611195.81 unit

-

25 Arbeitstage Standalone Type18009001750461-6120113.811 unit

-

25 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)18009001750461-6138105.431 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Steel Height(mm) 2100 Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 5
Product Type Medium capacity type (200 kg to 500 kg) Uniform Load Capacity(kg/grade) 300 Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support