• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Erecta® perforiertes Festregal (SUS304/perforiert)

Erecta® perforiertes Festregal (SUS304/perforiert)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Erecta® perforiertes Festregal (SUS304/perforiert)
  • Erecta® perforiertes Festregal (SUS304/perforiert)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LSS1220PS
LSS1220PSXPS1390-4
LSS1220PSXPS1590-5
LSS1220PSXPS1900-5
LSS1520PS
LSS1520PSXPS1390-4
LSS1520PSXPS1590-5
LSS1520PSXPS1900-5
LSS1820PS
LSS1820PSXPS1390-4
LSS1820PSXPS1590-5
LSS1820PSXPS1900-5
LSS910PS
LSS910PSXPS1390-4
LSS910PSXPS1590-5
LSS910PSXPS1900-5
MSS1220PS
MSS1220PSXPS1390-4
MSS1220PSXPS1590-5
MSS1220PSXPS1900-5
MSS1520PS
MSS1520PSXPS1390-4
MSS1520PSXPS1590-5
MSS1520PSXPS1900-5
MSS1820PS
MSS1820PSXPS1390-4
MSS1820PSXPS1590-5
MSS1820PSXPS1900-5
MSS910PS
MSS910PSXPS1590-5
MSS910PSXPS1900-5
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Connecting type Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Number of Top/Bottom Shelf Levels
(Level)
Product Type Other Details Type Effective Frontage
(mm)
Trusco Code Mass
(kg)
Amount Of Content

-

10 Arbeitstage -1212613--Lightweight Type OptionOptionAdditional shelf board-456-347611.31 pc.

-

10 Arbeitstage Standalone Type121261313844Lightweight Type (Up to 200 kg)--1151770-655349.21 unit

-

10 Arbeitstage Standalone Type121261315875Lightweight Type (Up to 200 kg)--1151770-6561501 unit

-

10 Arbeitstage Standalone Type121261318925Lightweight Type (Up to 200 kg)--1151770-657050.81 unit

-

10 Arbeitstage -1518613--Lightweight Type OptionOptionAdditional shelf board-456-356513.51 pc.

-

10 Arbeitstage Standalone Type151861313844Lightweight Type (Up to 200 kg)--1457770-6626581 unit

-

10 Arbeitstage Standalone Type151861315875Lightweight Type (Up to 200 kg)--1457770-663458.81 unit

-

10 Arbeitstage Standalone Type151861318925Lightweight Type (Up to 200 kg)--1457770-664259.61 unit

-

10 Arbeitstage -1821613--Lightweight Type OptionOptionAdditional shelf board-456-365415.61 pc.

-

10 Arbeitstage Standalone Type182161313844Lightweight Type (Up to 200 kg)--1760770-669366.41 unit

-

10 Arbeitstage Standalone Type182161315875Lightweight Type (Up to 200 kg)--1760770-670767.21 unit

-

10 Arbeitstage Standalone Type182161318925Lightweight Type (Up to 200 kg)--1760770-6715681 unit

-

10 Arbeitstage -910613--Lightweight Type OptionOptionAdditional shelf board-456-37439.11 pc.

-

10 Arbeitstage Standalone Type91061313844Lightweight Type (Up to 200 kg)--849770-676640.41 unit

-

10 Arbeitstage Standalone Type91061315875Lightweight Type (Up to 200 kg)--849770-677441.21 unit

-

10 Arbeitstage Standalone Type91061318925Lightweight Type (Up to 200 kg)--849770-6782421 unit

-

10 Arbeitstage -1212460--Lightweight Type OptionOptionAdditional shelf board-456-38329.31 pc.

-

10 Arbeitstage Standalone Type121246013844Lightweight Type (Up to 200 kg)--1151770-683941.21 unit

-

10 Arbeitstage Standalone Type121246015875Lightweight Type (Up to 200 kg)--1151770-6847421 unit

-

10 Arbeitstage Standalone Type121246018925Lightweight Type (Up to 200 kg)--1151770-685542.81 unit

-

10 Arbeitstage -1518460--Lightweight Type OptionOptionAdditional shelf board-456-387511.11 pc.

-

10 Arbeitstage Standalone Type151846013844Lightweight Type (Up to 200 kg)--1457770-686348.41 unit

-

10 Arbeitstage Standalone Type151846015875Lightweight Type (Up to 200 kg)--1457770-687149.21 unit

-

10 Arbeitstage Standalone Type151846018925Lightweight Type (Up to 200 kg)--1457770-6880501 unit

-

10 Arbeitstage -1821460--Lightweight Type OptionOptionAdditional shelf board-456-391312.81 pc.

-

10 Arbeitstage Standalone Type182146013844Lightweight Type (Up to 200 kg)--1760770-689855.21 unit

-

10 Arbeitstage Standalone Type182146015875Lightweight Type (Up to 200 kg)--1760770-6901561 unit

-

10 Arbeitstage Standalone Type182146018925Lightweight Type (Up to 200 kg)--1760770-691056.81 unit

-

10 Arbeitstage -910460--Lightweight Type OptionOptionAdditional shelf board-456-39567.61 pc.

-

10 Arbeitstage Standalone Type91046015875Lightweight Type (Up to 200 kg)--849770-693635.21 unit

-

10 Arbeitstage Standalone Type91046018925Lightweight Type (Up to 200 kg)--849770-6944361 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stainless Steel Uniform Load Capacity(kg/grade) 180

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support