• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kleinregal Modell L (offen, 80 kg Tragkraft, Höhe 1.800 mm)

Kleinregal Modell L (offen, 80 kg Tragkraft, Höhe 1.800 mm)

Easy to assemble, saves time and effort - bolts are not used any more in this lightweight shelf.
[Features]
· The middle shelves have a simple structure (middle shelf bolts are unnecessary) that can be changed just by changing the bracket they rest on.
· Uses an environmentally friendly powder coating.
· Objects can be easily put in and taken out from four sides, and the four upper and lower surfaces of the shelf board are equipped with damping brackets for added durability.
· The shelf board is strengthened by 20% through our original double-bending process. (Excluding 3V and 3X)
[Applications]
· Ideal for storing small items and documents.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L63V-14-NG
L63V-15-NG
L63W-14-NG
L63W-15-NG
L63X-14-NG
L63X-15-NG
L64V-14-NG
L64V-15-NG
L64W-14-NG
L64W-15-NG
L64X-14-NG
L64X-15-NG
L65V-14-NG
L65V-15-NG
L65W-14-NG
L65W-15-NG
L65X-14-NG
L65X-15-NG
L66V-14-NG
L66V-15-NG
L66W-14-NG
L66W-15-NG
L66X-14-NG
L66X-15-NG
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Number of Top/Bottom Shelf Levels
(Level)
Effective Frontage
(mm)
Trusco Code Mass Amount Of Content

177.51 €

6 Arbeitstage 8753004803503-830820.4kg1 unit

201.69 €

6 Arbeitstage 8753005803503-831623.1kg1 unit

261.64 €

6 Arbeitstage 8756004803503-834131.1kg1 unit

306.97 €

6 Arbeitstage 8756005803503-835936.5kg1 unit

208.26 €

6 Arbeitstage 8754504803503-832424.1kg1 unit

240.01 €

6 Arbeitstage 8754505803503-833227.7kg1 unit

224.47 €

6 Arbeitstage 120030041128502-550826.9kg1 unit

265.18 €

6 Arbeitstage 120030051128502-551632.2kg1 unit

326.83 €

6 Arbeitstage 120060041128502-554138kg1 unit

388.35 €

6 Arbeitstage 120060051128502-555945.1kg1 unit

279.31 €

6 Arbeitstage 120045041128502-552432.5kg1 unit

328.81 €

6 Arbeitstage 120045051128502-553238.2kg1 unit

266.71 €

6 Arbeitstage 150030041428503-836730.7kg1 unit

313.31 €

6 Arbeitstage 150030051428503-837536kg1 unit

390.01 €

6 Arbeitstage 150060041428503-840544.4kg1 unit

467.33 €

6 Arbeitstage 150060051428503-841353.1kg1 unit

317.12 €

6 Arbeitstage 150045041428503-838337.5kg1 unit

376.32 €

6 Arbeitstage 150045051428503-839144.5kg1 unit

297.29 €

6 Arbeitstage 180030041728502-577034.5kg1 unit

351.79 €

6 Arbeitstage 180030051728502-578840.8kg1 unit

446.54 €

6 Arbeitstage 180060041728502-581850.7kg1 unit

538.10 €

6 Arbeitstage 180060051728502-582661kg1 unit

365.59 €

6 Arbeitstage 180045041728502-579642.7kg1 unit

436.42 €

6 Arbeitstage 180045051728502-580050.9kg1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connecting type Standalone Type Material Steel Height(mm) 1800
Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg) Uniform Load Capacity(kg/grade) 80 Color Neogray
Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support