Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 24/1/2021 bis 0:00 (CET) 25/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schraubregal für geringe Lasten (100 kg, Höhe 1.200 mm) (43V-14-NG)

Schraubregal für geringe Lasten (100 kg, Höhe 1.200 mm) 43V-14-NG

The classic steel rack, suitable for storing small objects and documents.
[Features]
· Objects can be easily put in and taken out from four sides, and the four upper and lower surfaces of the shelf board are equipped with damping brackets for added durability.
· The shelf board is strengthened by 20% through our original double-bending process. (Excluding 3V and 3X)
[Applications]
· Ideal for storing small items and documents.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

43V-14-NG

 

Teilenummer
43V-14-NG
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Number of Top/Bottom Shelf Levels
(Level)
Effective Frontage
(mm)
Trusco Code Mass Amount Of Content

138.95 €

7 Arbeitstage 8753004799503-854514.7kg1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connecting type Unabhängige Ausführung Material Stahl Height(mm) 1200
Product Type Ausführung für leichte Lasten (bis zu 200 kg) Uniform Load Capacity(kg/grade) 100 Color Neogray
Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support