• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schraubregal für geringe Lasten (100 kg, Höhe 1.800 mm)

Schraubregal für geringe Lasten (100 kg, Höhe 1.800 mm)

Lightweight bolt type shelf with easy insertion and removal from four sides, usable for multiple purposes.
[Features]
· A very basic angled shelf made of support posts and shelving boards, and which can be used for a multitude of purposes.
· Uses an environmentally friendly powder coating.
· Objects can be easily put in and taken out from four sides, and the four upper and lower surfaces of the shelf board are equipped with damping brackets for added durability.
· The shelf board is strengthened by 20% through our original double-bending process (excluding 3V and 3X).
· Height: 1,800 mm.
· Width dimensions of effective frontage is 74 mm.
[Applications]
· Ideal for storing small items and documents.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
63V-14-NG
63V-15-NG
63W-14-NG
63W-15-NG
63X-14-NG
63X-15-NG
64V-14-NG
64V-15-NG
64W-14-NG
64W-15-NG
64X-14-NG
64X-15-NG
65V-14-NG
65V-15-NG
65W-14-NG
65W-15-NG
65X-14-NG
65X-15-NG
66V-14-NG
66V-15-NG
66W-14-NG
66W-15-NG
66X-14-NG
66X-15-NG
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Number of Top/Bottom Shelf Levels
(Level)
Effective Frontage
(mm)
Trusco Code Mass Amount Of Content

237.96 €

6 Arbeitstage 8753004801503-878220kg1 unit

194.89 €

6 Arbeitstage 8753005801503-879122.6kg1 unit

256.64 €

6 Arbeitstage 8756004801503-882130.7kg1 unit

299.67 €

6 Arbeitstage 8756005801503-883935.9kg1 unit

203.27 €

6 Arbeitstage 8754504801503-880423.7kg1 unit

233.20 €

6 Arbeitstage 8754505801503-881227.2kg1 unit

218.97 €

6 Arbeitstage 120030041050502-465026.4kg1 unit

252.96 €

6 Arbeitstage 120030051050502-466830.6kg1 unit

321.84 €

6 Arbeitstage 120060041050502-469237.6kg1 unit

381.55 €

6 Arbeitstage 120060051050502-470644.6kg1 unit

273.82 €

6 Arbeitstage 120045041050502-467632kg1 unit

321.02 €

6 Arbeitstage 120045051050502-468437.5kg1 unit

261.72 €

6 Arbeitstage 150030041350503-884730.3kg1 unit

306.51 €

6 Arbeitstage 150030051350503-885535.5kg1 unit

384.53 €

6 Arbeitstage 150060041350503-888043.9kg1 unit

459.53 €

6 Arbeitstage 150060051350503-889852.4kg1 unit

312.12 €

6 Arbeitstage 150045041350503-886337.1kg1 unit

369.02 €

6 Arbeitstage 150045051350503-887143.9kg1 unit

296.15 €

6 Arbeitstage 180030041650502-483834.1kg1 unit

348.33 €

6 Arbeitstage 180030051650502-484640.2kg1 unit

447.37 €

6 Arbeitstage 180060041650502-487150.7kg1 unit

536.62 €

6 Arbeitstage 180060051650502-488960.8kg1 unit

365.92 €

6 Arbeitstage 180045041650502-485442.6kg1 unit

434.94 €

6 Arbeitstage 180045051650502-486250.7kg1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connecting type Standalone Type Material Steel Height(mm) 1800
Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg) Uniform Load Capacity(kg/grade) 100 Color Neogray
Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support