Flache Leiste 40 (40 mm/Neo-Gray)

Flache Leiste 40 (40 mm/Neo-Gray)

40 mm flat bar for steel light-weight shelves.
[Features]
· Easy to process and can be used for various purposes by connecting with bolts.
· Made of steel. The surface processing is powder coating.
· Neo gray in color.
[Applications]
· Can be used for structural support, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

F1800-NG

Teilenummer
F1800-NG
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass Main Body Surface Treatment Amount Of Content

14.06 €

6 Arbeitstage 1.06kgPowder Coating1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Steel Product Type Lightweight Type Option Other Option
Color Neogray Width dimension(mm) 37 Length Dimension(mm) 1800
Thickness Dimensions(mm) 2 Trusco Code 302-0509 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Flache Leiste 40 (40 mm/Neo-Gray), die Teilenummer ist F1800-NG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer F1800-NG.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support