• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Winkelschneider FV-1D

Winkelschneider FV-1D

An easy-to-use angle cutter that provides high work efficiency.
[Features]
· Compared to the conventional angle cutter, it is superior in strength and easy to fix the angle, with no wobble during cutting.
· Cutting capacity: Cold rolled steel plate (SPCD) L type angle can be cut at or less than the thickness of 2 x 60 x 40 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FV-1D

Teilenummer
FV-1D
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Mass Size
(mm)
Amount Of Content

682.93 €

4 Arbeitstage Compared to the conventional angle cutter, it is superior in strength and easy to fix the angle, with no wobble during cutting. It is easy to use and improves work efficiency. Cutting capacity: Cold rolled steel plate (SPCD) L type angle can be cut at or less than the thickness of 2 x 60 x 40 mm.17kg900×245×9001 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Steel Product Type Lightweight Type Option Other Option
Color Red Trusco Code 507-3073 Amount Of Content 1 unit

Sie befinden sich auf der Seite für Winkelschneider FV-1D, die Teilenummer ist FV-1D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FV-1D.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support