Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Tragegriff【2 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HU

Teilenummer
HU
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Mass
(g/Set)
Specifications SEMS Flange Nut Hex Bolt Flat washer Size
(mm)
Amount Of Content

27.36 €

2 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 6002 pieces per 1M6X16 (With Flat Washer) X 4 pcsM6 X 4 pcs, M8 X 4 pcsM8 X 16 X 4 pcsø21.5, 1.6 mm x 4 pcs200×501 Set (2 pcs/Sems Screw M6 x 16 (with Plain Washer): 4 pcs, Flange Nut M6: 4 pcs, Hex Bolt M8 x 16: 4 pcs, Flange Nut M8: 4 pcs, Plain Washer φ21.5/1.6 mm: 4 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl Product Type Ausführung für leichte Lasten optional Other Option
Color Neogray Trusco Code 507-2395 Amount Of Content 1 Set (2 pcs/Sems Screw M6 x 16 (with Plain Washer): 4 pcs, Flange Nut M6: 4 pcs, Hex Bolt M8 x 16: 4 pcs, Flange Nut M8: 4 pcs, Plain Washer φ21.5/1.6 mm: 4 pcs)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support