Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Schraubregal für geringe Lasten (Rück- und Seitenwände werden mitgeliefert, 100 kg, Höhe 1.500 mm)

Schraubregal für geringe Lasten (Rück- und Seitenwände werden mitgeliefert, 100 kg, Höhe 1.500 mm)

Shelves with a backboard and side plates that help prevent falling and storage item mixing.
[Features]
· Uses an environmentally friendly powder coating.
· Sturdy, with vibration-dampening bracket.
· The shelf board is strengthened by 20% through our original double-bending process. (Excluding 3V and 3X)
[Applications]
· Ideal for storing small items and documents.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
53V-24-NG
53V-25-NG
53W-24-NG
53W-25-NG
53X-24-NG
53X-25-NG
54V-24-NG
54V-25-NG
54W-24-NG
54W-25-NG
54X-24-NG
54X-25-NG
55V-24-NG
55V-25-NG
55W-24-NG
55W-25-NG
55X-24-NG
55X-25-NG
56V-24-NG
56V-25-NG
56W-24-NG
56W-25-NG
56X-24-NG
56X-25-NG
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Number of Top/Bottom Shelf Levels
(Level)
Effective Frontage
(mm)
Trusco Code Mass Amount Of Content

265.40 €

7 Arbeitstage 8753004801503-912630kg1 unit

287.28 €

7 Arbeitstage 8753005801503-913432.5kg1 unit

391.79 €

8 Arbeitstage 8756004801503-916945.6kg1 unit

434.83 €

8 Arbeitstage 8756005801503-917750.8kg1 unit

316.55 €

8 Arbeitstage 8754504801503-914236.1kg1 unit

346.48 €

8 Arbeitstage 8754505801503-915139.6kg1 unit

335.44 €

8 Arbeitstage 120030041126502-264939.1kg1 unit

369.42 €

8 Arbeitstage 120030051126502-265743.3kg1 unit

480.08 €

8 Arbeitstage 120060041126502-268155.1kg1 unit

539.28 €

8 Arbeitstage 120060051126502-269062kg1 unit

410.68 €

8 Arbeitstage 120045041126502-266547.1kg1 unit

457.87 €

8 Arbeitstage 120045051126502-267352.6kg1 unit

402.25 €

7 Arbeitstage 150030041426503-918545.4kg1 unit

446.55 €

7 Arbeitstage 150030051426503-919350.5kg1 unit

566.85 €

8 Arbeitstage 150060041426503-922363.8kg1 unit

642.34 €

8 Arbeitstage 150060051426503-923172.4kg1 unit

473.05 €

8 Arbeitstage 150045041426503-920754.6kg1 unit

529.95 €

8 Arbeitstage 150045051426503-921561.4kg1 unit

455.53 €

7 Arbeitstage 180030041726502-288651.6kg1 unit

507.72 €

7 Arbeitstage 180030051726502-289457.7kg1 unit

646.56 €

8 Arbeitstage 180060041726502-292472.6kg1 unit

736.31 €

8 Arbeitstage 180060051726502-293282.8kg1 unit

543.74 €

8 Arbeitstage 180045041726502-290862.1kg1 unit

613.24 €

8 Arbeitstage 180045051726502-291670.3kg1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connecting type Unabhängige Ausführung Material Stahl Height(mm) 1500
Product Type Ausführung für leichte Lasten (bis zu 200 kg) Uniform Load Capacity(kg/grade) 100 Color Neogray
Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support