Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 17/1/2021 bis 0:00 (CET) 18/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schraubregal für geringe Lasten (mit vertikalen Trennwänden, 100 kg, Höhe 1.800 mm)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
63V-35-NG
63V-36-NG
63V-37-NG
63V-38-NG
63X-35-NG
63X-36-NG
63X-37-NG
63X-38-NG
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Depth
(mm)
Number of Top/Bottom Shelf Levels
(Level)
Details Type Trusco Code Mass Amount Of Content

403.41 €

7 Arbeitstage 30043 Rows / 4 Levels503-948743.1kg1 unit

432.35 €

8 Arbeitstage 30053 Rows / 5 Levels503-949546.7kg1 unit

455.46 €

8 Arbeitstage 30063 Rows / 6 Levels503-950948.4kg1 unit

485.47 €

8 Arbeitstage 30073 Rows / 7 Levels502-276251.1kg1 unit

491.93 €

10 Arbeitstage 45043 Rows / 4 Levels503-951754kg1 unit

528.40 €

7 Arbeitstage 45053 Rows / 5 Levels503-952557.7kg1 unit

565.75 €

10 Arbeitstage 45063 Rows / 6 Levels503-953361.4kg1 unit

601.18 €

10 Arbeitstage 45073 Rows / 7 Levels502-277165kg1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connecting type Unabhängige Ausführung Material Stahl Frontage(mm) 875
Height(mm) 1800 Product Type Ausführung für leichte Lasten (bis zu 200 kg) Uniform Load Capacity(kg/grade) 100
Color Neogray Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support