• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schraubregal für geringe Lasten (mit Front-Schließblechen, 100 kg, Höhe 1.800 mm)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
63V-55-NG
63V-56-NG
63V-57-NG
63V-58-NG
63X-55-NG
63X-56-NG
63X-57-NG
63X-58-NG
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Depth
(mm)
Number of Top/Bottom Shelf Levels
(Level)
Details Type Trusco Code Mass Amount Of Content

421.19 €

6 Arbeitstage 30043 Rows / 4 Levels503-384544.7kg1 unit

449.65 €

6 Arbeitstage 30053 Rows / 5 Levels503-385347.7kg1 unit

482.12 €

6 Arbeitstage 30063 Rows / 6 Levels503-386150.8kg1 unit

518.22 €

6 Arbeitstage 30073 Rows / 7 Levels503-387053.9kg1 unit

509.70 €

6 Arbeitstage 45043 Rows / 4 Levels503-388855.6kg1 unit

550.61 €

6 Arbeitstage 45053 Rows / 5 Levels503-389659.7kg1 unit

597.33 €

6 Arbeitstage 45063 Rows / 6 Levels503-390064.8kg1 unit

633.93 €

6 Arbeitstage 45073 Rows / 7 Levels503-391867.8kg1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connecting type Standalone Type Material Steel Frontage(mm) 875
Height(mm) 1800 Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg) Uniform Load Capacity(kg/grade) 100
Color Neogray Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support