• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Große Schublade (einschließlich 1 Trennplatte)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ML-2
ML-2-NG
MM-2
MM-2-NG
V-2-NG
V-2S-NG
X-2-NG
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Material Color Width dimension
(mm)
Depth
(mm)
Height Dimension
(mm)
Trusco Code Features Mass Specifications Amount Of Content

28.67 €

4 Arbeitstage PlasticTransparencyInside Dimension 242Inside Dimension 407Inside Dimension 108501-01873 pcs can be installed side by side on shelf for width 890 mm.1040gUniform load capacity per drawer is 8 kg. 1 partition (ML-2S) and 1 index card are attached.1 pc.

28.47 €

4 Arbeitstage PlasticNeograyInside Dimension 242Inside Dimension 407Inside Dimension 108510-35173 pcs can be installed side by side on shelf for width 890 mm.1010gUniform load capacity per drawer is 8 kg. 1 partition (ML-2S) and 1 index card are attached.1 pc.

21.44 €

4 Arbeitstage PlasticTransparencyInside Dimension 243Inside Dimension 255Inside Dimension 108501-01613 pcs can be installed side by side on shelf for width 890 mm.790gUniform load capacity per drawer is 8 kg. 1 partition (ML-2S) and 1 index card are attached.1 pc.

21.23 €

4 Arbeitstage PlasticNeograyInside Dimension 243Inside Dimension 255Inside Dimension 108510-35093 pcs can be installed side by side on shelf for width 890 mm.760gUniform load capacity per drawer is 8 kg. 1 partition (ML-2S) and 1 index card are attached.1 pc.

27.64 €

4 Arbeitstage SteelNeograyInside Dimension 248Inside Dimension 275Inside Dimension 108509-92693 pcs can be installed side by side on shelf for width 890 mm.1300gUniform load capacity per drawer is 8 kg. 1 partition (V-2S) and 1 index card are attached.1 pc.

4.65 €

4 Arbeitstage SteelNeogray258-100511-5558Partition for V-2-NG/X-2-NG160g-1 pc.

34.00 €

4 Arbeitstage SteelNeograyInside Dimension 248Inside Dimension 425Inside Dimension 108509-92853 pcs can be installed side by side on shelf for width 890 mm.1700gUniform load capacity per drawer is 8 kg. 1 partition (V-2S) and 1 index card are attached.1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Lightweight Type Option Other Option Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support