[Features]
· Ideal for storing small components and accessories.
· It is thin and suitable for wall management.
· Management of accessories and parts is easy as a card insert is attached to the shelf.
· It prevents the dislodgement of stored goods using a front shelf stopper with a height of 22 mm.
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Height (mm) | Number of Top/Bottom Shelf Levels (Level) | Details Type | Trusco Code | Mass | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277.98 € | 14 Arbeitstage | 925 | 3 | 3 Rows / 3 Levels | 504-0710 | 18.5kg | 1 unit | ||
301.45 € | 14 Arbeitstage | 925 | 4 | 3 Rows / 4 Levels | 504-0949 | 19kg | 1 unit | ||
347.44 € | 14 Arbeitstage | 925 | 5 | 3 Rows / 5 Levels | 504-1163 | 22.6kg | 1 unit | ||
475.51 € | 14 Arbeitstage | 1800 | 6 | 3 Rows / 6 Levels | 504-0728 | 34.9kg | 1 unit | ||
379.34 € | 14 Arbeitstage | 925 | 6 | 3 Rows / 6 Levels | 504-1597 | 24.1kg | 1 unit | ||
508.46 € | 14 Arbeitstage | 1800 | 7 | 3 Rows / 7 Levels | 504-0795 | 36.5kg | 1 unit | ||
391.12 € | 14 Arbeitstage | 925 | 7 | 3 Rows / 7 Levels | 504-1619 | 23.4kg | 1 unit | ||
535.91 € | 14 Arbeitstage | 1800 | 8 | 3 Rows / 8 Levels | 504-0957 | 38.1kg | 1 unit | ||
587.03 € | 14 Arbeitstage | 1800 | 10 | 3 Rows / 10 Levels | 504-1171 | 41.1kg | 1 unit | ||
644.79 € | 14 Arbeitstage | 1800 | 12 | 3 Rows / 12 Levels | 504-1601 | 44.2kg | 1 unit | ||
707.11 € | 14 Arbeitstage | 1800 | 14 | 3 Rows / 14 Levels | 504-1627 | 48.1kg | 1 unit | ||
307.20 € | 14 Arbeitstage | 925 | 3 | 4 Rows / 3 Levels | 504-1040 | 19.8kg | 1 unit | ||
330.61 € | 14 Arbeitstage | 925 | 4 | 4 Rows / 4 Levels | 504-1112 | 20.4kg | 1 unit | ||
370.54 € | 14 Arbeitstage | 925 | 5 | 4 Rows / 5 Levels | 504-1210 | 24kg | 1 unit | ||
522.95 € | 14 Arbeitstage | 1800 | 6 | 4 Rows / 6 Levels | 504-1058 | 37.5kg | 1 unit | ||
411.80 € | 14 Arbeitstage | 925 | 6 | 4 Rows / 6 Levels | 504-1236 | 25.5kg | 1 unit | ||
555.29 € | 14 Arbeitstage | 1800 | 7 | 4 Rows / 7 Levels | 504-1104 | 39.2kg | 1 unit | ||
435.27 € | 14 Arbeitstage | 925 | 7 | 4 Rows / 7 Levels | 504-1252 | 26kg | 1 unit | ||
584.95 € | 14 Arbeitstage | 1800 | 8 | 4 Rows / 8 Levels | 504-1121 | 40.8kg | 1 unit | ||
632.82 € | 14 Arbeitstage | 1800 | 10 | 4 Rows / 10 Levels | 504-1228 | 43.9kg | 1 unit | ||
702.57 € | 14 Arbeitstage | 1800 | 12 | 4 Rows / 12 Levels | 504-1244 | 47.1kg | 1 unit | ||
787.81 € | 14 Arbeitstage | 1800 | 14 | 4 Rows / 14 Levels | 504-1261 | 53.1kg | 1 unit | ||
402.52 € | 14 Arbeitstage | 925 | 5 | 5 Rows / 5 Levels | 504-1317 | 25.4kg | 1 unit | ||
446.47 € | 14 Arbeitstage | 925 | 6 | 5 Rows / 6 Levels | 504-1350 | 27kg | 1 unit | ||
479.47 € | 14 Arbeitstage | 925 | 7 | 5 Rows / 7 Levels | 504-1376 | 28.5kg | 1 unit | ||
686.74 € | 14 Arbeitstage | 1800 | 10 | 5 Rows / 10 Levels | 504-1325 | 46.7kg | 1 unit | ||
761.50 € | 14 Arbeitstage | 1800 | 12 | 5 Rows / 12 Levels | 504-1368 | 49.9kg | 1 unit | ||
868.45 € | 14 Arbeitstage | 1800 | 14 | 5 Rows / 14 Levels | 504-1384 | 58.1kg | 1 unit |
Loading...
Connecting type | Unabhängige Ausführung | Material | Stahl | Frontage(mm) | 875 |
---|---|---|---|---|---|
Depth(mm) | 250 | Product Type | Ausführung für leichte Lasten (bis zu 200 kg) | Uniform Load Capacity(kg/grade) | 100 |
Color | Neogray | Amount Of Content | 1 unit |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.