Zusätzliche Regalböden (mit Mittelklammer) für Regal für mittlere Lasten, Stecksystem-Typ Modell M3

Zusätzliche Regalböden (mit Mittelklammer) für Regal für mittlere Lasten, Stecksystem-Typ Modell M3

Additional shelf board for bolt-less shelf M5.
[Features]
· Sturdy shelves with a reinforcement added to the M3 shelf board.
· A set product of one shelf (shelf board and shelf rest 2 pieces).
[Applications]
· For adding shelf boards.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M3-T35S-NG
M3-T36S-NG
M3-T37S-NG
M3-T39S-NG
M3-T45S-NG
M3-T46S-NG
M3-T47S-NG
M3-T49S-NG
M3-T55S-NG
M3-T56S-NG
M3-T57S-NG
M3-T59S-NG
M3-T65S-NG
M3-T66S-NG
M3-T67S-NG
M3-T69S-NG
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Trusco Code Mass Amount Of Content

24.72 €

6 Arbeitstage 900471505-09956.1kg1 Set (Medium Shelf Bracket: 2 pcs)

28.83 €

6 Arbeitstage 900571505-10117kg1 Set (Medium Shelf Bracket: 2 pcs)

34.39 €

6 Arbeitstage 900721505-10378.3kg1 Set (Medium Shelf Bracket: 2 pcs)

43.11 €

6 Arbeitstage 900921505-105311.8kg1 Set (Medium Shelf Bracket: 2 pcs)

29.24 €

6 Arbeitstage 1200471505-10027.4kg1 Set (Medium Shelf Bracket: 2 pcs)

34.12 €

6 Arbeitstage 1200571505-10298.5kg1 Set (Medium Shelf Bracket: 2 pcs)

43.40 €

6 Arbeitstage 1200721505-104510.9kg1 Set (Medium Shelf Bracket: 2 pcs)

52.18 €

6 Arbeitstage 1200921505-106114.5kg1 Set (Medium Shelf Bracket: 2 pcs)

87.18 €

6 Arbeitstage 1500471505-10708.8kg1 Set (Medium Shelf Bracket: 2 pcs)

108.60 €

6 Arbeitstage 1500571505-109611.1kg1 Set (Medium Shelf Bracket: 2 pcs)

130.16 €

6 Arbeitstage 1500721505-111812.9kg1 Set (Medium Shelf Bracket: 2 pcs)

166.21 €

6 Arbeitstage 1500921505-113417.2kg1 Set (Medium Shelf Bracket: 2 pcs)

117.83 €

7 Arbeitstage 1800471505-108812.5kg1 Set (Medium Shelf Bracket: 2 pcs)

135.83 €

6 Arbeitstage 1800571505-110014kg1 Set (Medium Shelf Bracket: 2 pcs)

157.45 €

6 Arbeitstage 1800721505-112616.3kg1 Set (Medium Shelf Bracket: 2 pcs)

227.49 €

6 Arbeitstage 1800921505-114224.6kg1 Set (Medium Shelf Bracket: 2 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Steel Product Type Optional medium capacity type Uniform Load Capacity(kg/grade) 300
Other Option Color Neogray Amount Of Content 1 Set (Medium Shelf Bracket: 2 pcs)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support