A shelf with a bolt-less construction that does not use even a single bolt. (M3 type)
[Features]
· It is easy to disassemble and assemble, drastically shortening the work time.
· The shelf positions can be changed and adjusted freely at 50 mm pitch to suit the items being stored.
· Expanded connection is possible at the same height and depth. Additionally, the shared use of supports allows for a decrease in costs.
· Adopts a C-shaped post with superb cross-sectional structure resistant against load and lateral torsion.
· Uses a resin base so as not to scratch the floor.
[Applications]
· Ideal for storing heavy objects in warehouses and factories.
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Connecting type | Frontage (mm) | Depth (mm) | Effective Frontage (mm) | Trusco Code | Mass | Caution | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
344.76 € | 7 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 900 | 471 | 840 | 506-4902 | 42.3kg | - | 1 unit | ||
294.28 € | 7 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 900 | 471 | 840 | 508-9522 | 36kg | Cannot be used by connecting type alone. | 1 unit | ||
374.03 € | 7 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 900 | 571 | 840 | 506-4945 | 45.7kg | - | 1 unit | ||
323.55 € | 7 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 900 | 571 | 840 | 508-9565 | 39.4kg | Cannot be used by connecting type alone. | 1 unit | ||
416.79 € | 7 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 900 | 721 | 840 | 506-4988 | 50.9kg | - | 1 unit | ||
365.81 € | 7 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 900 | 721 | 840 | 508-9603 | 44.5kg | Cannot be used by connecting type alone. | 1 unit | ||
513.85 € | 7 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 900 | 921 | 840 | 506-5020 | 64.9kg | - | 1 unit | ||
463.38 € | 7 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 900 | 921 | 840 | 508-9646 | 58.6kg | Cannot be used by connecting type alone. | 1 unit | ||
401.70 € | 7 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 1200 | 471 | 1140 | 505-9186 | 49.8kg | - | 1 unit | ||
351.21 € | 7 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 1200 | 471 | 1140 | 508-9531 | 43.5kg | Cannot be used by connecting type alone. | 1 unit | ||
436.83 € | 7 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 1200 | 571 | 1140 | 505-9224 | 53.9kg | - | 1 unit | ||
385.86 € | 7 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 1200 | 571 | 1140 | 508-9573 | 47.5kg | Cannot be used by connecting type alone. | 1 unit | ||
513.13 € | 7 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 1200 | 721 | 1140 | 505-9267 | 63.5kg | - | 1 unit | ||
462.64 € | 7 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 1200 | 721 | 1140 | 508-9611 | 57.2kg | Cannot be used by connecting type alone. | 1 unit | ||
611.89 € | 7 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 1200 | 921 | 1140 | 505-9305 | 77.8kg | - | 1 unit | ||
561.41 € | 7 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 1200 | 921 | 1140 | 508-9654 | 71.5kg | Cannot be used by connecting type alone. | 1 unit | ||
458.80 € | 7 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 1500 | 471 | 1440 | 506-5062 | 57.2kg | - | 1 unit | ||
408.31 € | 7 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 1500 | 471 | 1440 | 508-9689 | 50.9kg | Cannot be used by connecting type alone. | 1 unit | ||
527.23 € | 7 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 1500 | 571 | 1440 | 506-5101 | 66.5kg | - | 1 unit | ||
476.75 € | 7 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 1500 | 571 | 1440 | 508-9727 | 60.2kg | Cannot be used by connecting type alone. | 1 unit | ||
595.17 € | 7 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 1500 | 721 | 1440 | 506-5143 | 73.6kg | - | 1 unit | ||
544.70 € | 7 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 1500 | 721 | 1440 | 508-9760 | 67.3kg | Cannot be used by connecting type alone. | 1 unit | ||
709.87 € | 7 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 1500 | 921 | 1440 | 506-5186 | 90.6kg | - | 1 unit | ||
659.40 € | 7 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 1500 | 921 | 1440 | 508-9808 | 84.3kg | Cannot be used by connecting type alone. | 1 unit | ||
572.72 € | 7 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 1800 | 471 | 1740 | 505-9348 | 74kg | - | 1 unit | ||
522.25 € | 7 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 1800 | 471 | 1740 | 508-9697 | 67.7kg | Cannot be used by connecting type alone. | 1 unit | ||
629.75 € | 7 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 1800 | 571 | 1740 | 505-9381 | 80kg | - | 1 unit | ||
579.28 € | 7 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 1800 | 571 | 1740 | 508-9735 | 73.7kg | Cannot be used by connecting type alone. | 1 unit | ||
697.37 € | 7 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 1800 | 721 | 1740 | 505-9429 | 89kg | - | 1 unit | ||
646.40 € | 7 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 1800 | 721 | 1740 | 508-9778 | 82.6kg | Cannot be used by connecting type alone. | 1 unit | ||
921.95 € | 7 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 1800 | 921 | 1740 | 505-9461 | 122.2kg | - | 1 unit | ||
871.48 € | 7 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 1800 | 921 | 1740 | 508-9816 | 115.9kg | Cannot be used by connecting type alone. | 1 unit |
Loading...
Material | Stahl | Height(mm) | 1500 | Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Product Type | Ausführung für mittelschwere Lasten (200 bis 500 kg) | Uniform Load Capacity(kg/grade) | 300 | Color | Neogray |
Amount Of Content | 1 unit |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.