• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Tiefe Schubladen, 2 Ebenen, für Typen M2/M3/M5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HM2-6002
HMM-6002
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Conform Trusco Code Features Mass
(kg/set)
Specifications Accessory 1 Amount Of Content

-

35 Arbeitstage 770For M2 Type461-3813It has a safety lock function where pulling out one drawer locks all other drawers.51.5Assembly type2 partitions and 3 dividers per drawer1 Set

-

35 Arbeitstage 810For M3/M5 Types461-3856It has a safety lock function where pulling out one drawer locks all other drawers.54.2Assembly type2 partitions and 3 dividers per drawer1 Set

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Steel Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 2 Product Type Optional medium capacity type
Uniform Load Capacity(kg/grade) 200 Other Option Color Neogray
Height Dimension(mm) 300 Amount Of Content 1 Set

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support