• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Wandbefestigungshalterung für M1.5/M2/M3/M5

Wandbefestigungshalterung für M1.5/M2/M3/M5

Fall prevention device for light/medium capacity shelves that can be used for M1.5/M2 and M3/M5 types.
[Features]
· Can be retrofitted to existing shelves as a topple-prevention apparatus.
· Connecting the conforming shelf to the wall surface prevents toppling.
· Silver in color.
[Applications]
· For preventing rack body from collapsing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MAHK
MMHK
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Conform Trusco Code Mass
(g/Set)
Amount Of Content

14.16 €

4 Arbeitstage For M1.5/M2 Types512-1914701 Set (Flange Bolt M6 x 20: 2 pcs, Flange Nut M6: 2 pcs, Hex Bolt M8 x 20: 2 pcs, Plain Washer M8: 2 pcs, S Washer M8: 2 pcs)

14.08 €

4 Arbeitstage For M3.0/M5 Types512-1922751 Set (Flange Bolt M6 x 20: 2 pcs, Flange Nut M6: 2 pcs, Hex Bolt M8 x 20: 2 pcs, Plain Washer M8: 2 pcs, S Washer M8: 2 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Steel Product Type Optional medium capacity type Other Option
Amount Of Content 1 Set (Flange Bolt M6 x 20: 2 pcs, Flange Nut M6: 2 pcs, Hex Bolt M8 x 20: 2 pcs, Plain Washer M8: 2 pcs, S Washer M8: 2 pcs)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support