• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Eigene Grundplatten für Steckregale für mittlere Lasten, Modelle M3 und M5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MMBP-2

Teilenummer
MMBP-2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Mass
(g/Set)
Specifications Caution Recommended anchor Set Content Amount Of Content

8.70 €

4 Arbeitstage Use M3/M5 when fixing the medium size shelves to the floor.350For 2 postSilver ColorC-850BT (Sold Separately)Base Plate x 2, Brace Mounting Bolt M8 x15 mm x 4 Sets1 Set (Base Plate: 2 pcs, Strut Mounting Bolt M8 x 15 mm: 4 Sets)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Steel Product Type Optional medium capacity type Other Option
Width dimension(mm) 65 Depth(mm) 85 Height Dimension(mm) 33
Conform For M3/M5 Types Trusco Code 512-1957 Amount Of Content 1 Set (Base Plate: 2 pcs, Strut Mounting Bolt M8 x 15 mm: 4 Sets)

Sie befinden sich auf der Seite für Eigene Grundplatten für Steckregale für mittlere Lasten, Modelle M3 und M5, die Teilenummer ist MMBP-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MMBP-2.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support