• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Seitengitter (aus Kunststoff) für Steckregale für mittlere Lasten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MMJG-65-BK
MMJG-66-BK
MMJG-67-BK
MMJG-69-BK
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Depth
(mm)
Trusco Code Features Mass Specifications Resin mesh main body Insulok for mounting Mesh
(mm)
Amount Of Content

-

25 Arbeitstage 471459-3138Side screen for bolt-less shelves TM3, M3 and M5.480gWith Insulok for mounting (length 200 L x 10 pcs)Polypropylene (PP)Polyamide (PA)25.5×25.51 Set (with Mounting Insulok (Length: 200L x 10 pcs))

-

25 Arbeitstage 571459-3146Side screen for bolt-less shelves TM3, M3 and M5.610gWith Insulok for mounting (length 200 L x 10 pcs)Polypropylene (PP)Polyamide (PA)25.5×25.51 Set (with Mounting Insulok (Length: 200L x 10 pcs))

-

27 Arbeitstage 721459-3154Side screen for bolt-less shelves TM3, M3 and M5.790gWith Insulok for mounting (length 200 L x 10 pcs)Polypropylene (PP)Polyamide (PA)25.5×25.51 Set (with Mounting Insulok (Length: 200L x 10 pcs))

-

25 Arbeitstage 921459-3162Side screen for bolt-less shelves TM3, M3 and M5.1040gWith Insulok for mounting (length 200 L x 10 pcs)Polypropylene (PP)Polyamide (PA)25.5×25.51 Set (with Mounting Insulok (Length: 200L x 10 pcs))

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Plastic Height(mm) 1800 Product Type Optional medium capacity type
Other Option Color Black Amount Of Content 1 Set (with Mounting Insulok (Length: 200L x 10 pcs))

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support