• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Zusätzliche Regalplatten für Schraubregal für mittlere Lasten Modell R3 (mit Mittelklammern)

Zusätzliche Regalplatten für Schraubregal für mittlere Lasten Modell R3 (mit Mittelklammern)

[Features]
· A set product of one shelf (shelf board and shelf rest 2 pieces).
[Applications]
· Additional shelf board for bolt-type R3.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R3-T35S
R3-T36S
R3-T39S
R3-T45S
R3-T46S
R3-T49S
R3-T55S
R3-T56S
R3-T59S
R3-T65S
R3-T66S
R3-T69S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Trusco Code Mass Accessory 1 Shelf Board Adjustment Pitch Amount Of Content

70.03 €

16 Arbeitstage 900450504-83715.4kgMedium Fittings For Shelves 2 Pieces50mm1 Set (Medium Shelf Bracket: 2 pcs)

91.13 €

16 Arbeitstage 900600504-83977.2kgMedium Fittings For Shelves 2 Pieces50mm1 Set (Medium Shelf Bracket: 2 pcs)

136.21 €

16 Arbeitstage 900870504-841910.9kgMedium Fittings For Shelves 2 Pieces50mm1 Set (Medium Shelf Bracket: 2 pcs)

94.46 €

16 Arbeitstage 1200450504-83897.5kgMedium Fittings For Shelves 2 Pieces50mm1 Set (Medium Shelf Bracket: 2 pcs)

114.58 €

16 Arbeitstage 1200600504-84019kgMedium Fittings For Shelves 2 Pieces50mm1 Set (Medium Shelf Bracket: 2 pcs)

184.89 €

16 Arbeitstage 1200870504-842715.1kgMedium Fittings For Shelves 2 Pieces50mm1 Set (Medium Shelf Bracket: 2 pcs)

113.73 €

16 Arbeitstage 1500450504-87539.4kgMedium Fittings For Shelves 2 Pieces50mm1 Set (Medium Shelf Bracket: 2 pcs)

140.21 €

16 Arbeitstage 1500600504-877011kgMedium Fittings For Shelves 2 Pieces50mm1 Set (Medium Shelf Bracket: 2 pcs)

162.10 €

16 Arbeitstage 1500870504-879618.9kgMedium Fittings For Shelves 2 Pieces50mm1 Set (Medium Shelf Bracket: 2 pcs)

142.47 €

16 Arbeitstage 1800450504-876111.8kgMedium Fittings For Shelves 2 Pieces50mm1 Set (Medium Shelf Bracket: 2 pcs)

172.11 €

16 Arbeitstage 1800600504-878814kgMedium Fittings For Shelves 2 Pieces50mm1 Set (Medium Shelf Bracket: 2 pcs)

203.65 €

16 Arbeitstage 1800870504-880023.7kgMedium Fittings For Shelves 2 Pieces50mm1 Set (Medium Shelf Bracket: 2 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Steel Product Type Optional medium capacity type Uniform Load Capacity(kg/grade) 300
Other Option Color Green Amount Of Content 1 Set (Medium Shelf Bracket: 2 pcs)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support