• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schraubregal für mittlere Lasten, Modell R3 (300 kg, Höhe 2.100 mm, 5 Regalböden)

Schraubregal für mittlere Lasten, Modell R3 (300 kg, Höhe 2.100 mm, 5 Regalböden)

[Features]
· Main part is secured with bolts to provide a robust structure with excellent durability that is resistant to torsional forces.
· Colored green to gently fit into different environments including offices, stores, distribution centers, factories, etc.
· The height of each shelf board can be freely changed at a pitch of 50 mm.
· Expanded connection is possible at the same height and depth. Additionally, the shared use of supports allows for a decrease in costs.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R3-7355
R3-7355B
R3-7365
R3-7365B
R3-7395
R3-7395B
R3-7455
R3-7455B
R3-7465
R3-7465B
R3-7495
R3-7495B
R3-7555
R3-7555B
R3-7565
R3-7565B
R3-7595
R3-7595B
R3-7655
R3-7655B
R3-7665
R3-7665B
R3-7695
R3-7695B
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Connecting type Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Effective Frontage
(mm)
Trusco Code Mass Outer Dimensions Height
(mm)
Caution Amount Of Content

582.66 €

13 Arbeitstage Standalone Type900450842504-778154.4kg--1 unit

472.28 €

13 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)900450842504-780340.4kg2110Cannot be used by connecting type alone.1 unit

660.50 €

13 Arbeitstage Standalone Type900600842504-786263.8kg--1 unit

564.82 €

13 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)900600842504-788952.9kg2110Cannot be used by connecting type alone.1 unit

836.13 €

13 Arbeitstage Standalone Type900870842504-794382.4kg--1 unit

736.07 €

13 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)900870842504-796071.2kg2110Cannot be used by connecting type alone.1 unit

686.14 €

13 Arbeitstage Standalone Type12004501142504-779067kg--1 unit

591.52 €

13 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)12004501142504-781156.2kg2110Cannot be used by connecting type alone.1 unit

771.99 €

13 Arbeitstage Standalone Type12006001142504-787174.9kg--1 unit

664.83 €

13 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)12006001142504-789764kg2110Cannot be used by connecting type alone.1 unit

1,030.61 €

13 Arbeitstage Standalone Type12008701142504-7951106kg--1 unit

928.09 €

13 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)12008701142504-797894.3kg2110Cannot be used by connecting type alone.1 unit

785.42 €

13 Arbeitstage Standalone Type15004501442504-804478.8kg--1 unit

652.82 €

13 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)15004501442504-806162.6kg2110Cannot be used by connecting type alone.1 unit

883.08 €

13 Arbeitstage Standalone Type15006001442504-812587.2kg--1 unit

759.61 €

13 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)15006001442504-814170.9kg2110Cannot be used by connecting type alone.1 unit

1,197.06 €

13 Arbeitstage Standalone Type15008701442504-8206129kg--1 unit

1,088.19 €

13 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)15008701442504-8222116kg2110Cannot be used by connecting type alone.1 unit

905.80 €

13 Arbeitstage Standalone Type18004501742504-805292.8kg--1 unit

809.96 €

13 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)18004501742504-807982kg2110Cannot be used by connecting type alone.1 unit

1,014.11 €

13 Arbeitstage Standalone Type18006001742504-8133104kg--1 unit

918.22 €

13 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)18006001742504-815093.3kg2110Cannot be used by connecting type alone.1 unit

1,410.22 €

13 Arbeitstage Standalone Type18008701742504-8214153kg--1 unit

1,311.14 €

13 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)18008701742504-8231142kg2110Cannot be used by connecting type alone.1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Steel Height(mm) 2100 Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 5
Product Type Medium capacity type (200 kg to 500 kg) Uniform Load Capacity(kg/grade) 300 Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support