Shelf with a rugged structure in which the main structure is bolted for superior safety.
[Features]
· Adopts a C-shaped post resistant against load and lateral torsion.
· Crosspieces and diagonal elements play the role of a brace function, making it excellent in load carrying capacity and earthquake resistance.
· The shelf board is easily movable at 50 mm pitch.
· All-Anchor (M10 x 50) Fixing base plate is equipped as standard.
· Expanded connection is possible at the same height and depth. Additionally, the shared use of supports allows for a decrease in costs.
[Applications]
· Ideal for storing heavy objects.
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Connecting type | Frontage (mm) | Depth (mm) | Effective Frontage (mm) | Trusco Code | Mass | Caution | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,056.28 € | 1 | 22 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 900 | 620 | 830 | 506-2985 | 112.7kg | - | 1 unit | ||
841.84 € | 1 | 22 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 900 | 620 | 830 | 508-1611 | 88.8kg | Cannot be used by connecting type alone. | 1 unit | ||
1,219.66 € | 1 | 24 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 900 | 760 | 830 | 506-3027 | 128.8kg | - | 1 unit | ||
994.65 € | 1 | 16 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 900 | 760 | 830 | 508-1653 | 103.8kg | Cannot be used by connecting type alone. | 1 unit | ||
1,365.51 € | 1 | 26 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 900 | 900 | 830 | 506-3060 | 144.9kg | - | 1 unit | ||
1,131.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 900 | 900 | 830 | 508-1696 | 118.8kg | Cannot be used by connecting type alone. | 1 unit | ||
1,218.75 € | 1 | 25 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 1200 | 620 | 1130 | 506-2381 | 129.8kg | - | 1 unit | ||
1,004.38 € | 1 | 16 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 1200 | 620 | 1130 | 508-1629 | 105.9kg | Cannot be used by connecting type alone. | 1 unit | ||
1,414.99 € | 1 | 16 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 1200 | 760 | 1130 | 506-2420 | 149.4kg | - | 1 unit | ||
1,189.98 € | 1 | 16 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 1200 | 760 | 1130 | 508-1661 | 124.4kg | Cannot be used by connecting type alone. | 1 unit | ||
1,593.51 € | 1 | 16 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 1200 | 900 | 1130 | 506-2462 | 169.1kg | - | 1 unit | ||
1,360.17 € | 1 | 16 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 1200 | 900 | 1130 | 508-1700 | 143kg | Cannot be used by connecting type alone. | 1 unit | ||
1,403.16 € | 1 | 28 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 1500 | 620 | 1430 | 506-3108 | 151.7kg | - | 1 unit | ||
1,188.73 € | 1 | 16 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 1500 | 620 | 1430 | 508-1734 | 127.8kg | Cannot be used by connecting type alone. | 1 unit | ||
1,639.96 € | 1 | 29 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 1500 | 760 | 1430 | 506-3141 | 176.1kg | - | 1 unit | ||
1,414.94 € | 1 | 29 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 1500 | 760 | 1430 | 508-1777 | 151.1kg | Cannot be used by connecting type alone. | 1 unit | ||
1,856.84 € | 1 | 20 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 1500 | 900 | 1430 | 506-3183 | 200.5kg | - | 1 unit | ||
1,622.47 € | 1 | 16 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 1500 | 900 | 1430 | 508-1815 | 174.3kg | Cannot be used by connecting type alone. | 1 unit | ||
1,576.22 € | 1 | 28 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 1800 | 620 | 1730 | 506-1148 | 169.9kg | - | 1 unit | ||
1,361.80 € | 1 | 20 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 1800 | 620 | 1730 | 508-1742 | 146kg | Cannot be used by connecting type alone. | 1 unit | ||
1,847.41 € | 1 | 21 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 1800 | 760 | 1730 | 506-1181 | 197.9kg | - | 1 unit | ||
1,622.39 € | 1 | 16 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 1800 | 760 | 1730 | 508-1785 | 172.9kg | Cannot be used by connecting type alone. | 1 unit | ||
2,100.32 € | 1 | 28 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 1800 | 900 | 1730 | 506-1229 | 226.1kg | - | 1 unit | ||
1,866.93 € | 1 | 25 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 1800 | 900 | 1730 | 508-1823 | 200kg | Cannot be used by connecting type alone. | 1 unit |
Loading...
Material | Stahl | Height(mm) | 1815 | Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Product Type | Ausführung für hohe Lasten (500 kg und mehr) | Uniform Load Capacity(kg/grade) | 1000 | Amount Of Content | 1 unit |
TRUSCO NAKAYAMA
Standardpreis 974.16 €
Lieferzeit: 15 Arbeitstage
TRUSCO NAKAYAMA
Standardpreis 807.31 €
Lieferzeit: 16 Arbeitstage
TRUSCO NAKAYAMA
Standardpreis 1,124.47 €
Lieferzeit: 16 Arbeitstage
TRUSCO NAKAYAMA
Standardpreis 820.72 €
Lieferzeit: 16 Arbeitstage
TRUSCO NAKAYAMA
Standardpreis 992.65 €
Lieferzeit: 16 Arbeitstage
TRUSCO NAKAYAMA
Lieferzeit: 35 Arbeitstage
TRUSCO NAKAYAMA
Standardpreis 0.53 €
Lieferzeit: 14 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.