Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtiger Hinweis: Um unsere Lieferkette aus Asien in der aktuellen Situation in Osteuropa stabil zu halten, haben wir unsere Lieferrouten angepasst. Wir informieren Sie bei eventuellen Verzögerungen unverzüglich. Ihr Bestellstatus ist jederzeit über Ihren Account in My MISUMI einsehbar.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 1:00 bis 19:00 (CEST) 29/5/2022 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schwerlast-Schraubregal M10 (1.000 kg, 2.115 mm Höhe, 5-stufig)

Schwerlast-Schraubregal M10 (1.000 kg, 2.115 mm Höhe, 5-stufig)

[Features]
· Main structure part is secured with bolts for a robust structure with emphasis on safety.
· Adopts a C-shaped post resistant against load and lateral torsion.
· Crosspieces and diagonal elements play the role of a brace function, making it excellent in load carrying capacity and earthquake resistance.
· The shelf board is easily movable at 50 mm pitch.
· All-Anchor (M10 x 50) Fixing base plate is equipped as standard.
· Expanded connection is possible at the same height and depth. Additionally, the shared use of supports allows for a decrease in costs.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M10-7365-NG
M10-7365B-NG
M10-7375-NG
M10-7375B-NG
M10-7395-NG
M10-7395B-NG
M10-7465-NG
M10-7465B-NG
M10-7475-NG
M10-7475B-NG
M10-7495-NG
M10-7495B-NG
M10-7565-NG
M10-7565B-NG
M10-7575-NG
M10-7575B-NG
M10-7595-NG
M10-7595B-NG
M10-7665-NG
M10-7665B-NG
M10-7675-NG
M10-7675B-NG
M10-7695-NG
M10-7695B-NG
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattLieferzeit?Connecting type Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Effective Frontage
(mm)
Trusco Code Mass Caution Amount Of Content

1,224.51 €

1 29 Arbeitstage Unabhängige Ausführung900620830506-3221130.6kg-1 unit

992.65 €

1 16 Arbeitstage Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen)900620830508-1858104.8kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

1,423.43 €

1 20 Arbeitstage Unabhängige Ausführung900760830506-3264150.2kg-1 unit

1,180.49 €

1 16 Arbeitstage Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen)900760830508-1891123.2kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

1,602.07 €

1 16 Arbeitstage Unabhängige Ausführung900900830506-3302169.9kg-1 unit

1,350.68 €

1 16 Arbeitstage Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen)900900830508-1939141.8kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

1,420.94 €

1 29 Arbeitstage Unabhängige Ausführung12006201130506-1261151.3kg-1 unit

1,187.97 €

1 24 Arbeitstage Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen)12009201130508-1866125.4kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

1,661.16 €

1 31 Arbeitstage Unabhängige Ausführung12007601130506-1300175.2kg-1 unit

1,418.71 €

1 31 Arbeitstage Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen)12007601130508-1904148.3kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

1,879.87 €

1 24 Arbeitstage Unabhängige Ausführung12009001130506-1342199.3kg-1 unit

1,627.99 €

1 16 Arbeitstage Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen)12009001130508-1947171.2kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

1,643.64 €

1 24 Arbeitstage Unabhängige Ausführung15006201430506-3345177.9kg-1 unit

1,411.29 €

1 16 Arbeitstage Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen)15006201430508-1971152kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

1,933.37 €

1 16 Arbeitstage Unabhängige Ausführung15007601430506-3388207.8kg-1 unit

1,690.42 €

1 16 Arbeitstage Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen)15007601430508-1998180.8kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

2,201.15 €

1 20 Arbeitstage Unabhängige Ausführung15009001430506-3426237.7kg-1 unit

1,949.21 €

1 16 Arbeitstage Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen)15009001430508-2013209.6kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

1,852.74 €

1 35 Arbeitstage Unabhängige Ausführung18006201730506-1385199.8kg-1 unit

1,619.83 €

1 16 Arbeitstage Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen)18009201730509-1560173.9kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

2,187.49 €

1 16 Arbeitstage Unabhängige Ausführung18007601730506-1423234.4kg-1 unit

1,944.54 €

1 16 Arbeitstage Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen)18007601730509-1586207.4kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

2,499.12 €

1 16 Arbeitstage Unabhängige Ausführung18009001730506-1466269kg-1 unit

2,246.64 €

1 16 Arbeitstage Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen)18009001730509-1608240.9kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl Height(mm) 2115 Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 5
Product Type Ausführung für hohe Lasten (500 kg und mehr) Uniform Load Capacity(kg/grade) 1000 Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support