Stahl-Maschendrahtregal

Stahl-Maschendrahtregal

Steel mesh rack with a 3-layer plating structure that features excellent anti-rust capacity.
[Features]
· Shelf board position can be freely changed at 25 mm pitch.
· Adjuster allows for +15 mm adjustments so leveling horizontally is easy.
[Applications]
· For storage and management at warehouses and factories as well as for display at storefronts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MES-23S
MES-24S
MES-33S
MES-34S
MES-36S
MES-43S
MES-44S
MES-64S
TME-3233
TME-3243
TME-3333
TME-3343
TME-3363
TME-4233
TME-4243
TME-4333
TME-4343
TME-4363
TME-6334
TME-6344
TME-6364
TME-6434
TME-6444
TME-6644
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Number of Top/Bottom Shelf Levels
(Level)
Product Type Uniform Load Capacity
(kg/grade)
Other Details Type Effective Frontage
(mm)
Trusco Code Mass Accessory 1 Amount Of Content

33.09 €

4 Arbeitstage 60030040-Optional medium capacity type250OptionShelf Board-256-58972.1kgABS Resin Sleeves, 4-Set1 pc.

41.86 €

4 Arbeitstage 60045040-Optional medium capacity type250OptionShelf Board-256-59012.8kgABS Resin Sleeves, 4-Set1 pc.

56.28 €

4 Arbeitstage 90030040-Optional medium capacity type250OptionShelf Board-512-45735kgABS Resin Sleeves, 4-Set1 pc.

66.00 €

4 Arbeitstage 90045040-Optional medium capacity type250OptionShelf Board-512-45905.5kgABS Resin Sleeves, 4-Set1 pc.

78.88 €

4 Arbeitstage 90060040-Optional medium capacity type250OptionShelf Board-512-46116.5kgABS Resin Sleeves, 4-Set1 pc.

69.22 €

6 Arbeitstage 120030040-Optional medium capacity type250OptionShelf Board-512-45816kgABS Resin Sleeves, 4-Set1 pc.

83.01 €

6 Arbeitstage 120045040-Optional medium capacity type250OptionShelf Board-512-46036.5kgABS Resin Sleeves, 4-Set1 pc.

99.72 €

6 Arbeitstage 180045040-Lightweight Type Option120OptionShelf Board-256-59199.8kgABS Resin Sleeves, 4-Set1 pc.

92.31 €

6 Arbeitstage 6003009003Medium capacity type (200 kg to 500 kg)250--529299-57868.8kg-1 unit

105.58 €

6 Arbeitstage 6004509003Medium capacity type (200 kg to 500 kg)250--529299-579411.9kg-1 unit

108.22 €

6 Arbeitstage 9003009003Medium capacity type (200 kg to 500 kg)250--829299-580818.5kg-1 unit

178.78 €

6 Arbeitstage 9004509003Medium capacity type (200 kg to 500 kg)250--829299-581620kg-1 unit

205.60 €

6 Arbeitstage 9006009003Medium capacity type (200 kg to 500 kg)250--829299-582423kg-1 unit

115.45 €

6 Arbeitstage 60030012003Medium capacity type (200 kg to 500 kg)250--529299-583210.3kg-1 unit

134.01 €

6 Arbeitstage 60045012003Medium capacity type (200 kg to 500 kg)250--529299-584112.4kg-1 unit

164.54 €

6 Arbeitstage 90030012003Medium capacity type (200 kg to 500 kg)250--829299-585919kg-1 unit

185.59 €

6 Arbeitstage 90045012003Medium capacity type (200 kg to 500 kg)250--829299-586720.5kg-1 unit

212.42 €

6 Arbeitstage 90060012003Medium capacity type (200 kg to 500 kg)250--829299-587523.5kg-1 unit

224.82 €

6 Arbeitstage 90030018004Medium capacity type (200 kg to 500 kg)250--829299-567126kg-1 unit

252.88 €

6 Arbeitstage 90045018004Medium capacity type (200 kg to 500 kg)250--829299-568928kg-1 unit

288.66 €

6 Arbeitstage 90060018004Medium capacity type (200 kg to 500 kg)250--829299-569732kg-1 unit

261.36 €

6 Arbeitstage 120030018004Medium capacity type (200 kg to 500 kg)250--1129299-570130kg-1 unit

300.29 €

6 Arbeitstage 120045018004Medium capacity type (200 kg to 500 kg)250--1129299-571932kg-1 unit

464.78 €

6 Arbeitstage 180045018004Lightweight Type (Up to 200 kg)120--1748299-572745.2kg-1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connecting type Standalone Type Material Steel Color Silver

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support